(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Buena trabajabilidad, con la libertad de seleccionar la dirección de la posición de conexión.
· Elimina las torceduras en la manguera, evitando que el daño se tuerza.
· Hay un tipo recto, así como un tipo de codo de 90 grados para satisfacer sus necesidades.
· Puede girar 360 grados con una pequeña cantidad de torque, incluso en estado presurizado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SKL-35-6 |
SKL-35-9 |
SKL-35-12 |
SKL-35-19 |
SKL-35-25 |
Cargando…
Tipos | Adaptador | A | Codo 90 ° | Tipo de rosca de conexión | Hilo macho × Hilo hembra |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de tornillo de conexión T1 | R | Tipos de tornillo de conexión T2 | Rc | Tratamiento de superficies | Recubrimiento de cromato trivalente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente