(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptador de rotación tipo SK SKL-31

Adaptador de rotación tipo SK SKL-31
  • Descuento por volumen

Evita que la manguera se tuerza y se dañe por la torsión. Capaz de girar 360 grados con un par pequeño incluso bajo presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SKL-31-6
SKL-31-9
SKL-31-12
SKL-31-19
SKL-31-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4G 30 ° Hoja macho, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/8G 30 ° Hoja macho, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2G 30 ° Hoja macho, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4G 30 ° Hoja macho, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1G 30 ° Hoja macho, 125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 Rc Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°MIS Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico