(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: acoplador de púas con cuello de manguera de vapor, BSPT hembra con asiento hembra abocardado de 30°, serie N7006

Adaptadores de manguera hidráulica: acoplador de púas con cuello de manguera de vapor, BSPT hembra con asiento hembra abocardado de 30°, serie N7006
  • Descuento por volumen

Un niple de manguera para mangueras de vapor con una rosca macho paralela (con un asiento interno de 30 grados) y una conexión de lengüeta de doble rosca. Sujetado con una banda en forma de tortuga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N7006-19

Número de Parte
N7006-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Pezón Voluta Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Pezón de brote de bambú
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tornillo T1 Tamaño G 30 ° hoja hembra, 3/4 Diámetro nominal 19
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente Adaptador de conexión SR-13,SR-14,SR-17,SR-33,SR-35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N7006-19 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: acoplador de púas con cuello de manguera de vapor, BSPT hembra con asiento hembra abocardado de 30°, serie N7006.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico