(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
5503-02-02-FG |
5503-04-04-FG |
5503-06-06-FG |
5503-08-08-FG |
5503-12-12-FG |
5503-16-16-FG |
5503-20-20-FG |
5503-24-24-FG |
Cargando…
Material | Acero | A | Codo de 45 ° | Rosca de conexión tipo M1 | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M2 | Otros | Tratamiento de superficies | Galvanizado | Tipo de rosca lado 1 | NPT (Masculino) |
Tipo de rosca lado 2 | NPT (Mujer) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente