(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: acoplador de púas con cuello de manguera de vapor, BSPT macho, serie N7001

Adaptadores de manguera hidráulica: acoplador de púas con cuello de manguera de vapor, BSPT macho, serie N7001
  • Descuento por volumen

Un niple de manguera roscado macho cónico para mangueras de vapor con dos bordes elevados en la inserción. La banda de apriete es un conector de abrazadera apilado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N7001-12
N7001-19
N7001-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/419
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Pezón Voluta Tipo de rosca de conexión Rosca macho × pezón de brote de bambú
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente Adaptador de conexión SR-07,SR-08,SR-17,SR-18

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico