(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de rotación tipo SK SK-14

Adaptador de rotación tipo SK SK-14
  • Descuento por volumen

Evita que las mangueras se tuerzan y se dañen. Gira 360 grados con un par pequeño, incluso bajo presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SK-14-6
SK-14-9
SK-14-12
SK-14-19
SK-14-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4G 30 ° Hoja hembra, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/8G 30 ° hoja hembra, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2G 30 ° Hoja hembra, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4G 30 ° hoja hembra, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1G 30 ° Hoja hembra, 125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 Rc Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°FCS Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico