(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de buje reductor atornillable, BSPT hembra a BSPT macho, serie M

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de buje reductor atornillable, BSPT hembra a BSPT macho, serie M
  • Descuento por volumen

Un accesorio con un hilo hembra cónico y un hilo macho cónico en un tamaño más grande. Se utiliza para aumentar el tamaño de las roscas de tubería macho cónicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M-6X3
M-9X3
M-9X6
M-12X3
M-12X6
M-12X9
M-19X6
M-19X9
M-19X12
M-25X9
M-25X12
M-25X19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81/89×3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/21/812×3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/21/412×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/41/419×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/43/819×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1013/825×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1011/225×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013/425×19

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Bujes Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico