(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo sello de junta tórica, sello frontal de junta tórica para JIC, serie ORFSS

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo sello de junta tórica, sello frontal de junta tórica para JIC, serie ORFSS
  • Descuento por volumen

Un lado es una cara de junta tórica de rosca macho UNF, mientras que el otro es un soporte de rosca UNF de puerto de junta tórica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ORFSS-11/16X9/16

Número de Parte
ORFSS-11/16X9/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 UNS Tipos de tornillo de conexión T2 UNS Tornillo T1 Tamaño 11/16-16
Tornillo T2 Tamaño 9/16-18 Diámetro nominal 11/16×9/16 Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ORFSS-11/16X9/16 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo sello de junta tórica, sello frontal de junta tórica para JIC, serie ORFSS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico