(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio reductor de adaptador de tipo recto, BSPT hembra a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-17 (SR-17-3X6)

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio reductor de adaptador de tipo recto, BSPT hembra a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-17 SR-17-3X6
  • Descuento por volumen

SR-17 con diferentes tamaños en ambos extremos, utilizado para conectar mangueras de diferentes tamaños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SR-17-3X6

Número de Parte
SR-17-3X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/81/43×6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Puerto de conexión Metal Fitting SR-01,SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR-17-3X6 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio reductor de adaptador de tipo recto, BSPT hembra a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-17.

Products like this...

Número de Parte
SR-17-19X12
SR-17-19X25
SR-17-25X19
SR-17-6X3
SR-17-6X9
SR-17-9X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4119×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 13/425×19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/29×12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico