(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador largo de tipo recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-13L

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador largo de tipo recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-13L
  • Descuento por volumen

Un tipo largo para SR-13.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de manguera hidráulica: conector adaptador largo de tipo recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-13L, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-13L-6
SR-13L-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/89

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico