(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SSR-11 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SSR-11
  • Descuento por volumen

SR-11 está hecho de SUS304.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de manguera hidráulica: conector adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SSR-11, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-11-6
SSR-11-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/4G 30 ° Hoja hembra, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/8G 30 ° hoja hembra, 3/89

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°FCS
Puerto de conexión Metal Fitting SR-05 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico