(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-09 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-09
  • Descuento por volumen

SR-09 fabricado en SUS304.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de manguera hidráulica: conector adaptador recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-09, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-09-3
SSR-09-6
SSR-09-9
SSR-09-19
SSR-09-25
SSR-09-32
SSR-09-38
SSR-09-50
SSR-09-65
SSR-09-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/81/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 11/41 1/432
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 11/21 1/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 2250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra2 1/265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 3375

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 R
Puerto de conexión Metal Fitting SR-05 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico