(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector: recto, giratorio, de sellado rápido, tubo espiral de nailon, serie FS

Conector: recto, giratorio, de sellado rápido, tubo espiral de nailon, serie FS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· 3 partes: cuerpo de montaje, tuerca y manguito.
· Accesorio diseñado para tubos de nylon en espiral.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S1/4-FS1/4

 
Número de Parte
S1/4-FS1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector hembra de tuerca giratoria FS Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos G Rosca 1 1/4
Área seccional efectiva 18.5 Número de pieza del tubo de bobina de nylon aplicable S1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico