(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector: recto, giratorio, de sellado rápido, tubo espiral de nailon, serie ES

Conector: recto, giratorio, de sellado rápido, tubo espiral de nailon, serie ES
  • Descuento por volumen

Consta de 3 partes: un cuerpo de conexión del conector hembra de tuerca giratoria ES, una tuerca y un manguito. Accesorio especialmente diseñado para su uso con tubos de nylon.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· 3 partes: cuerpo de montaje, tuerca y manguito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S1/4-ES1/4

 
Número de Parte
S1/4-ES1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector hembra con tuerca giratoria ES Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos G Rosca 1 1/4
Área seccional efectiva 18.5 Número de pieza del tubo de bobina de nylon aplicable S1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S1/4-ES1/4 de la serie Conector: recto, giratorio, de sellado rápido, tubo espiral de nailon, serie ES.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico