(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - cierre rápido, latón, serie L4N (Números de pieza)

Codos de 90° - cierre rápido, latón, serie L4N
  • Descuento por volumen

Este codo de latón de 90° (tamaño mm) consta de tres partes: cuerpo de ajuste, tuerca y mango. El cuerpo del accesorio y el inserto vienen integrados. Además, es excelente en rendimiento de presión negativa.

PDF

 
Número de Parte
L4N4X2-PT1/4
L4N4X2-PT1/8
L4N4X2.5-PT1/8
L4N4X3-PT1/8
L4N6X4-PT1/4
L4N6X4-PT1/8
L4N6X4.5-PT1/4
L4N6X4.5-PT1/8
L4N8X5-PT1/4
L4N8X5-PT1/8
L4N8X6-PT1/4
L4N8X6-PT1/8
L4N8X6-PT3/8
L4N10X6.5-PT1/4
L4N10X6.5-PT3/8
L4N10X7.5-PT1/2
L4N10X7.5-PT1/4
L4N10X7.5-PT3/8
L4N10X8-PT1/2
L4N10X8-PT1/4
L4N10X8-PT3/8
L4N12X8-PT1/2
L4N12X8-PT3/8
L4N12X9-PT1/2
L4N12X9-PT1/4
L4N12X9-PT3/8
L4N16X13-PT1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4420.90.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8420.90.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/842.51.31.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8432.02.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4642.74.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8642.74.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/464.53.27.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/864.53.27.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4853.79.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8853.79.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4864.715.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8864.714.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8864.715.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4106.55.218.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8106.55.218.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2107.56.226.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4107.56.224.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8107.56.226.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21086.730.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41086.725.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81086.725.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21286.630.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81286.625.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21297.633.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41297.633.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81297.633.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2161311.072.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo 90 ° Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico