(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de presión del semiconductor

Interruptor de presión del semiconductor
  • Descuento por volumen

· Sensor, estructura del monitor.: Tipo integrado
· Método de salida: Colector abierto NPN
· Escribe: Interruptor de presión
· Tipo de fuente de alimentación: DC
· Tensión de alimentación (v): 5 to 30

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JT-02-350-11

Número de Parte
JT-02-350-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Interruptor de presión Sensor, estructura del monitor Forma integrada Método de salida Coleccionista abierto
Tipo de conexión de tubería Rosca macho Tipo de rosca de fontanería R Hilo de fontanería nominal 1/4
Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 10~28 Presión máxima establecida(MPa) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JT-02-350-11 de la serie Interruptor de presión del semiconductor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico