(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo de torsión (en bolsa)【1-4 piezas por paquete】

Anillo de torsión (en bolsa)
  • Descuento por volumen

Se puede seleccionar por diámetro de alambre, diámetro interno o carga para adaptarse a la aplicación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS-0425S
RS-1813B
RS-1813S
RS-2517B
RS-2517S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID (ø mm) Diámetro del cable (ømm) Capacidad de carga (kg) Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.343Acero inoxidable 304 (Tsuyafuru)N.A.

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10131.80.7Alambre duro de acero para resorteCromato brillante trivalente

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10131.80.7Acero inoxidable 304 (Tsuyafuru)N.A.

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10172.52Alambre duro de acero para resorteCromato brillante trivalente

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10172.52Acero inoxidable 304 (Tsuyafuru)N.A.
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID (ø mm) Diámetro del cable (ømm) Capacidad de carga (kg) Material Tratamiento de superficies

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico