(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
muelles | Ganchos | Ganchos | |
LWSH | Acero para resortes (ASTM A228) | Acero bajo en carbón | (Óxido negro) |
LUSH | Acero inoxidable 304-WPB | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | D | L Incremento de 10 mm | Diámetro del cable dmm | A | H | Máx. Desviación % | L1 | Tensión Inicial (N) | Constante de resorte estándar (N/mm) | |||
Tipo | Forma | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | |||||||
LWSH LUSH | A B | 5 | 200 ~ 500 | 0.6 | 5 | 10 | 70 | L+36 | 1.01 | 1.32 | 0.045 | 0.040 |
6 | 0.8 | 2.28 | 2.96 | 0.114 | 0.101 | |||||||
8 | 1.0 | 6 | 15 | L+38 | 3.04 | 4.26 | 0.145 | 0.128 | ||||
10 | 1.2 | 4.31 | 6.03 | 0.183 | 0.163 | |||||||
12 | 1.6 | 7 | 18 | 60 | L+45 | 8.72 | 12.21 | 0.470 | 0.415 | |||
14 | 1.8 | 20 | 10.6 | 14.84 | 0.525 | 0.465 | ||||||
16 | 2.0 | 9 | 22 | L+51 | 12.6 | 17.64 | 0.593 | 0.525 | ||||
18 | 2.3 | 25 | 18.7 | 26.18 | 0.850 | 0.753 |
Número de Parte |
---|
LUSHA-5-[200-500/10] |
LUSHA-6-[200-500/10] |
LUSHA-8-[200-500/10] |
LUSHA-10-[200-500/10] |
LUSHA-12-[200-500/10] |
LUSHA-14-[200-500/10] |
LUSHA-16-[200-500/10] |
LUSHA-18-[200-500/10] |
LUSHB-5-[200-500/10] |
LUSHB-6-[200-500/10] |
LUSHB-8-[200-500/10] |
LUSHB-10-[200-500/10] |
LUSHB-12-[200-500/10] |
LUSHB-14-[200-500/10] |
LUSHB-16-[200-500/10] |
LUSHB-18-[200-500/10] |
LWSHA-6-[200-500/10] |
LWSHA-8-[200-500/10] |
LWSHA-10-[200-500/10] |
LWSHA-12-[200-500/10] |
LWSHA-14-[200-500/10] |
LWSHA-16-[200-500/10] |
LWSHA-18-[200-500/10] |
LWSHB-5-[200-500/10] |
LWSHB-6-[200-500/10] |
LWSHB-8-[200-500/10] |
LWSHB-10-[50-500/10] |
LWSHB-12-[200-500/10] |
LWSHB-14-[200-500/10] |
LWSHB-16-[200-500/10] |
LWSHB-18-[200-500/10] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente