(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de eje flexible en forma de brida SNS [CL] (bomba de montaje lateral)

Conexión de eje flexible en forma de brida SNS [CL] (bomba de montaje lateral)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Castor
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80
· Escribe: Junta de eje tipo brida
· Solicitud: Estándar
· Característica: Agujero del eje sin terminar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CL90P
CL125P
CL140P
CL224P
CL250P
CL280P
CL355P
CL400P
CL450P
CL560P
CL630P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de par de transmisión
(Nm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L
(mm)
Par de transmisión
(Nm)
Número máximo de rotación
(r/min)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3 ~ Menos de 52001~400090283.94000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 502001~40001254524.54000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 502001~400014050494000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 5002001~400022480392.22850
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

500 ~ Menos de 10002001~400025090617.62550
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

500 ~ Menos de 10002001~4000280100980.42300
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

1000 ~ Menos de 50001001~200035512524511800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1000 ~ Menos de 50001001~20004001253921.61600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5000 ~ Menos de 100001001~20004501406176.51400
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

5000 ~ Menos de 100001001~20005601609803.91150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10000 ~ Menos de 20000301~100063018015686.31000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Agujero del eje sin terminar Material del cuerpo FC200 Tipos Castor
Aplicación Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico