(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida SNS Adaptador de eje flexible, juego de piezas de montaje

Brida SNS Adaptador de eje flexible, juego de piezas de montaje
  • Descuento por volumen

· Escribe: Componentes relacionados
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80
· Escribe: Otros
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO-2
NO-3
NO-4
NO-5
NO-6
NO-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de perno Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1010X56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1214X64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2020X85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2425X100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M2428X116
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M3035.5X150
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de perno Nominal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero Tipos Componentes relacionados Aplicación Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico