(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de unión PushOne serie E

Conector de unión PushOne serie E
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este conector de unión. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre en líquido.

PDF

 
Número de Parte
EUC1/2
EUC1/4
EUC3/8
EUC4
EUC4-6
EUC6
EUC6-8
EUC8
EUC8-10
EUC10
EUC10-12
EUC12
EUC16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Unión, diámetro igual Unión, diámetro desigual Tubo aplicable OD d1
(mm)
Tubo aplicable OD d2
(mm)
Tubo aplicable OD d1
(pulgada)
Tubo aplicable OD d2
(pulgada)
Proceso de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión---1/21/2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión---1/41/4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión---3/83/8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-44--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión46--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-66--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión68--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-88--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión810--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-1010--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión1012--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-1212--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-1616--Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico