(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PushOne E Series Doble codo universal (Números de pieza)

PushOne E Series Doble codo universal
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este doble codo universal. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
ELWB6-PT1/4
ELWB8-PT1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Doble codo universal T Tornillo Tamaño 1/4
Tipos de tornillo de conexión R Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40
Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico