(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Push One E Series Y-Joint

Push One E Series Y-Joint
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta junta en Y. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre en líquido.

PDF

 
Número de Parte
EY1/4-PT1/8
EY6-PT1/4
EY6-PT1/8
EY6-PT3/8
EY8-PT1/4
EY8-PT1/8
EY10-PT3/8
EY12-PT1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño Proceso de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.351/8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61/4Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61/8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

63/8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81/4Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81/8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121/2Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Y conjunta Tipos de tornillo de conexión R
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico