(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie PushOne A, Unión Y

Serie PushOne A, Unión Y
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar tubos a esta unión en Y. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre al líquido.

[Características]
· El tubo se conecta mediante push one®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico.
· Hay poco deterioro de la superficie y se evita la elución de iones de cobre al fluido.
· La pasta blanca contribuye a la estética del entorno laboral.
· Se utiliza resina PBT no combustible como material base.
· Cumple con la norma UL94 V-0 y tiene propiedades autoextinguibles superiores.
· Puede usarse en ambientes donde la pulverización es un problema.
· Los tornillos R están sellados, por lo que no es necesario envolverlos con cinta selladora

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
AYB4-6
AYB6-6
AYB6-8
AYB8-8
AYB12-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Unión, diámetro igual Unión, diámetro desigual Tubo aplicable OD d1
(mm)
Tubo aplicable OD d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Unión Y46
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y-6-
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Unión Y68
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y-8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y-12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Apariencia Color Blanco Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40
Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico