(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio especial para tubería AP / Válvula de ventilación de aire

Accesorio especial para tubería AP / Válvula de ventilación de aire
  • Descuento por volumen

Un accesorio especial de válvula de purga de aire / AP para tuberías, fabricado por Fuji Special Inc., con un excelente historial de accesorios de alta presión que requieren alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, vapor, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AP-8A-SU6
AP-10A-SU6
AP-15A-SU6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Válvula Espesor del cuerpo principal Sch.80
Material Acero inoxidable 316 Fluidos aplicables Agua, vapor, aceite Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12
Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico