(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conexión de tubería especial del mismo diámetro BU / buje

Conexión de tubería especial del mismo diámetro BU / buje
  • Descuento por volumen

Todo tipo de accesorios únicos también están disponibles. Tiene un casquillo con el mismo diámetro que es conveniente para la alineación cara a cara de las tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BU-8A
BU-8A-SU4
BU-10A
BU-10A-SU4
BU-15A
BU-15A-SU4
BU-20A-SU4
BU-25A
BU-25A-SU4
BU-32A
BU-32A-SU4
BU-40A
BU-40A-SU4
BU-50A
BU-50A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico