(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de instrumentación de codo de calle de latón con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Accesorios de tubería de instrumentación de codo de calle de latón con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Las roscas macho de estos codos para uso urbano tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5218latóninstrumentacióncodo de callecodo1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho3000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5219latóninstrumentacióncodo de callecodo3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt macho2700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5220latóninstrumentacióncodo de callecodo1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho2500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5221latóninstrumentacióncodo de callecodo3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5218
ZUSA-PF-5219
ZUSA-PF-5220
ZUSA-PF-5221
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

20.691/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

18.6213/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

17.2411/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

13.7933/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión pezones
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico