(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje en espiral dentado SMSG (Números de pieza)

Engranaje en espiral dentado SMSG
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el inglete en espiral con dientes rectificados SMSG, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMSG4-30LJ50

 
Número de Parte
SMSG4-30LJ50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Configuración del diámetro interior del eje. Ancho del diente
(mm)
Diámetro del agujero / diámetro del eje
(Ø)
Dirección de giro Chavetero
(mm)
Tamaño del orificio del tornillo Dimensiones del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10430Chaveta + roscado interno2550L14×3.8M1012.5Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Engranaje de inglete espiral Relación de transmisión 1 Material Acero
Tratamiento térmico Inducción endurecida Diente molido Presencia Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Grado de exactitud(* Nuevo JIS) Clase 2 Tolerancia del diámetro del eje H7 Ángulo espiral(deg) 35
Material (detalles) Acero al carbón 1045

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMSG4-30LJ50 de la serie Engranaje en espiral dentado SMSG.

Products like this...

Número de Parte
SMSG1-25L
SMSG1-25LJ6
SMSG1-25LJ8
SMSG4-30R
SMSG4-30RJ28
SMSG4-30RJ30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Configuración del diámetro interior del eje. Ancho del diente
(mm)
Diámetro del agujero / diámetro del eje
(Ø)
Dirección de giro Chavetero
(mm)
Tamaño del orificio del tornillo Dimensiones del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125Agujero circular66LNinguno--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10125Agujero redondo + grifo66LNingunoM44Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10125Agujero redondo + grifo68LNingunoM54Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10430Agujero circular2528RNinguno--Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10430Chaveta + roscado interno2528R8×3.3M612.5Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10430Chaveta + roscado interno2530R8×3.3M612.5Producto terminado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico