(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo, agujero redondo+grifo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el inglete en espiral con dientes rectificados SMSG, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SMSG4-25RJ40
Número de Parte |
---|
SMSG4-25RJ40 |
Cargando…
A | Engranaje de inglete espiral | Relación de transmisión | 1 | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico | Inducción endurecida | Diente molido | Presencia | Tratamiento de superficies | Acabado de óxido negro |
Grado de exactitud(* Nuevo JIS) | Clase 2 | Tolerancia del diámetro del eje | H7 | Ángulo espiral(deg) | 35 |
Material (detalles) | Acero al carbón 1045 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMSG4-25RJ40 de la serie Engranaje en espiral dentado SMSG.
Número de Parte |
---|
SMSG1-25L |
SMSG1-25LJ6 |
SMSG1-25LJ8 |
SMSG4-25RJ45 |
SMSG4-30L |
SMSG4-30LJ28 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente