(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: No provisto
· Configuración del orificio del eje. : Chavetero + grifo, agujero redondo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el inglete espiral rectificado MMSG, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MMSG4-30LJ50
Número de Parte |
---|
MMSG4-30LJ50 |
Cargando…
A | Engranaje de inglete espiral | Relación de transmisión | 1 | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico | Carburización y temple | Diente molido | Presencia | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Grado de exactitud(* Nuevo JIS) | Clase 1 | Tolerancia del diámetro del eje | H7 | Ángulo espiral(deg) | 35 |
Material (detalles) | SCM415 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MMSG4-30LJ50 de la serie Engranaje en espiral MMSG.
Número de Parte |
---|
MMSG2-25L |
MMSG2-25LJ12 |
MMSG2-25LJ14 |
MMSG4-30R |
MMSG4-30RJ28 |
MMSG4-30RJ30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente