(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto - compacta, flexible, de aluminio, serie FW

Manguera de conducto - compacta, flexible, de aluminio, serie FW
  • Descuento por volumen

Conductos flexibles hechos de una tira de aleación de aluminio. [Comprimido a 1 m. Úselo después de extenderlo.] [Consulte las precauciones de seguridad en el catálogo]

[Caracteristicas]
· Cerradura calzada mediante el apilamiento de dos capas de papel de aluminio suave.
· Esto da como resultado una mayor resistencia en comparación con los tipos S, así como una flexibilidad flexible.
· Rango de fabricación: 100 ø - 500 ø

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FW-A-FWC-100
FW-A-FWC-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Propiedades Resistencia al fuego / Flexibilidad Uso del servicio de corte Ninguno
Color Color metálico Longitud(m) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico