(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de conducto - resistente al calor, serie 21116

Manguera de conducto - resistente al calor, serie 21116

[Caracteristicas]
· Todos los componentes utilizados están hechos de acero inoxidable (SUS304), tienen un rendimiento superior de resistencia al calor y se pueden usar a 450°C o menos.
· Los materiales no son propensos a la corrosión incluso de gases que contienen ácidos, sustancias alcalinas, solventes, etc.
· Este producto está diseñado para tuberías fijas, pero también es posible crear curvas (no se admite la curvatura repetida).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21116-50-2
21116-65-2
21116-75-2
21116-90-2
21116-100-2
21116-125-2
21116-150-2
21116-175-2
21116-200-2
21116-250-2
21116-300-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas)
1 Pieza(s)

12 Días o más

105652.5170502
1 Pieza(s)

12 Días o más

1071.567210652 1/2
1 Pieza(s)

12 Días o más

108076240753
1 Pieza(s)

12 Días o más

109591.5290903 1/2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10106102.53201004
1 Pieza(s)

37 Días o más

10131127.53801255
1 Pieza(s)

37 Días o más

10155152.54201506
1 Pieza(s)

37 Días o más

10180176.55101757
1 Pieza(s)

37 Días o más

102052025702008
1 Pieza(s)

37 Días o más

10256.0253.077025010
1 Pieza(s)

67 Días o más

10306.5303.592030012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hoja de acero inoxidable + espiral de refuerzo SUS304 Propiedades Estándar / Resistente al calor Uso del servicio de corte Ninguno
Color Color metálico Fluido Aplicable Gases que contienen ácidos y álcalis / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 30::450
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.007 Longitud(m) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico