(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca de empuje hacia abajo (tipo de mango horizontal)

Abrazadera de palanca de empuje hacia abajo (tipo de mango horizontal)
  • Descuento por volumen

Adecuado para plantillas de inspección, plantillas de soldadura y otras plantillas de ensamblaje o mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STD04F
STD08F
STDBL38F
STDBS38F
TD01F
TD03F
TD03S
TD04F
TD08F
TD08S
TDBL38F
TDBL38S
TDBS38F
TDBS38S
TDCS38F
TDD38F
TDD38S
TDH150F
TDH250F
TDH350F
TDH450F
TDH550F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de sujecion
(N)
Material del cuerpo Tamaño de perno de abrazadera Material del perno de sujeción Altura del brazo H
(mm)
Longitud del brazo L
(mm)
Fuerza de sujeción (rango)
(N)
Tipo de perno de punta Ajuste de la posición del perno de la punta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200Acero inoxidableM4Acero16.317.6~269Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300Acero inoxidableM4Almohadilla de acero + goma17.528270~499Perno con huleAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102800Acero inoxidableM8Acero70852280~2999Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2500Acero inoxidableM6Acero37.5432280~2999Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200AceroM4Acero19.326~269Tornillo de aceroNo ajustable (fijo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300AceroM4Acero31.037.5270~499Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300AceroM4Acero39.437.5270~499Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200AceroM4Acero16.317.6~269Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300AceroM4Almohadilla de acero + goma17.528270~499Perno con huleAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300AceroM4Almohadilla de acero + goma25.328270~499Perno con huleAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102800AceroM8Acero70852280~2999Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2800AceroM8Acero56.5852280~2999Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2500AceroM6Acero37.5432280~2999Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2500AceroM6Acero52432280~2999Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102500AceroM6Acero65392280~2999Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5000AceroM10Acero58.1913000~Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105000AceroM10Acero76.25912280~2999Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-270AceroM4Acero15.822.5270~499Tornillo de aceroNo ajustable (fijo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270AceroM4Acero1519.6270~499Tornillo de aceroAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-900AceroM6Almohadilla de acero + goma38.156.2500~2279Perno con huleAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2270AceroM8Almohadilla de acero + goma47.673500~2279Perno con huleAjuste de deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103400AceroM10Almohadilla de acero + goma63.5106.52280~2999Perno con huleAjuste de deslizamiento
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de sujecion
(N)
Material del cuerpo Tamaño de perno de abrazadera Material del perno de sujeción Altura del brazo H
(mm)
Longitud del brazo L
(mm)
Fuerza de sujeción (rango)
(N)
Tipo de perno de punta Ajuste de la posición del perno de la punta

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base de brida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico