(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Con brida compacta, cuerpo cilindrico, dirección vertical.

Bases para Postes - Con brida compacta, cuerpo cilindrico, dirección vertical.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: Montaje horizontal
· Forma de soporte: Bridas compactas
· Material del soporte: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PR614
PT614
PU614
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Estar Forma de soporte Brida compacta
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Ninguno Material de soporte A2017
Tratamiento de superficie de soporte Anodizado claro Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Redondo
Dirección del tornillo de apriete Apriete a la izquierda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico