(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Para tubo cuadrado, montaje vertical, de acero inoxidable.

Bases para Postes - Para tubo cuadrado, montaje vertical, de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: Montaje horizontal
· Forma de soporte: Brida cuadrada
· Material del soporte: Acero inoxidable 304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
USQ10-601
USQ12-601
USQ13-601
USQ16-601
USQ19-601
USQ20-601
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar □ A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

□12
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

□13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□19
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□20
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar □ A
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Estar Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Cuadrado Tipo de mensaje Ninguno Material de soporte Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficie de soporte Ninguno Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico