(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Vertical, con tornillo de fijación, aluminio.

Bases para Postes - Vertical, con tornillo de fijación, aluminio.
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: Montaje horizontal
· Forma de soporte: Brida cuadrada
· Material del soporte: Aluminio

PDF

 
Número de Parte
PG601
PJ601
PJ602
PK601
PL601
PL602
PN601
PQ601
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste d
(mm)
Dirección del tornillo de apriete
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12Apriete a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13Apriete a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13Apriete derecho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15Apriete a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.1Apriete a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.1Apriete derecho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Apriete a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Apriete a la izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Estar Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Ninguno Material de soporte A2017
Tratamiento de superficie de soporte Anodizado claro Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico