(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - adaptador de soldadura Conector de soldadura macho PF 30° MIS, serie 2909

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2909-06

Número de Parte
2909-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Otro Rosca de conexión tipo M1 PF30°MIS Rosca de conexión tipo M2 Para soldar
Tornillo de conexión T1 3/8 Tubo OD(mm) 17.3 I.D.(φ) 17.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2909-06 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - adaptador de soldadura Conector de soldadura macho PF 30° MIS, serie 2909.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico