(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura electromagnética (desbloqueo energizado), LE-36-DSL

Cerradura electromagnética (desbloqueo energizado), LE-36-DSL
  • Descuento por volumen

· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos
· Número de parte: Tipo de desbloqueo energizado
· Cable conductor (mm): 200
· Tensión nominal: 24 V DC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-36-DSL

 
Número de Parte
LE-36-DSL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Desbloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 84 Ancho del cuerpo principal(mm) 63.5 Altura del cuerpo principal(mm) 20
Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Número de parte Tipo de desbloqueo energizado
Cable conductor(mm) 200 Tensión nominal DC24V Código de producto 50293

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-36-DSL de la serie Cerradura electromagnética (desbloqueo energizado), LE-36-DSL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico