(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fuente de alimentación LE-101

Fuente de alimentación LE-101
  • Descuento por volumen

· Tensión nominal: 100 V AC
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 220
· Ancho del cuerpo principal (mm): 110
· Altura del cuerpo principal (mm): 75
· Código de producto: 50070

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-101

 
Número de Parte
LE-101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador Voltaje Nominal(V) AC100 Longitud total del cuerpo principal(mm) 220
Ancho del cuerpo principal(mm) 110 Altura del cuerpo principal(mm) 75 Tensión nominal AC100V
Código de producto 50070

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-101 de la serie Fuente de alimentación LE-101.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico