(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte Magnético Electro Permanente LE-80

Soporte Magnético Electro Permanente LE-80
  • Descuento por volumen

· Temperatura ambiente de funcionamiento: -10°C to +40°C
· Cable conductor (mm): 420
· Tensión nominal: 24 V DC
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 50
· Ancho del cuerpo principal (mm): 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-80

 
Número de Parte
LE-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Bloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 50 Ancho del cuerpo principal(mm) 50 Altura del cuerpo principal(mm) 30
Temperatura ambiente de funcionamiento -10℃~+40℃ Cable conductor(mm) 420 Tensión nominal DC24V
Código de producto 50303

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-80 de la serie Soporte Magnético Electro Permanente LE-80.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico