(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Teclado numérico y controlador de motor LE-107

Teclado numérico y controlador de motor LE-107
  • Descuento por volumen

· Tensión nominal: 12 V DC
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 220
· Ancho del cuerpo principal (mm): 110
· Altura del cuerpo principal (mm): 75
· Código de producto: 50136

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-107

Número de Parte
LE-107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador Voltaje Nominal(V) DC12 Longitud total del cuerpo principal(mm) 220
Ancho del cuerpo principal(mm) 110 Altura del cuerpo principal(mm) 75 Tensión nominal DC12V
Código de producto 50136

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-107 de la serie Teclado numérico y controlador de motor LE-107.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico