(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de solenoide (bloqueado cuando se activa) LE-33-10 (Números de pieza)

Bloqueo de solenoide (bloqueado cuando se activa) LE-33-10
  • Descuento por volumen

· Ataque (mm): 13
· Fuerza de extrusión del pestillo (n): 4.9
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos
· Número de parte: Tipo de bloqueo energizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-33-10

 
Número de Parte
LE-33-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Cierre Eléctrico Voltaje Nominal
(V)
Bloquear y desbloquear la salida de señal de confirmación Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Carrera
(mm)
Fuerza de extrusión del pestillo
(N)
Cable conductor
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cerradura EléctricaBloquear Cuando Está ActivoDC24Ninguno1253847134.930050201

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Número de parte Tipo de bloqueo energizado
Tensión nominal DC24V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-33-10 de la serie Bloqueo de solenoide (bloqueado cuando se activa) LE-33-10.

Products like this...

Número de Parte
LE-33-10-S
LE-33-11
LE-33-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Cierre Eléctrico Voltaje Nominal
(V)
Bloquear y desbloquear la salida de señal de confirmación Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Carrera
(mm)
Fuerza de extrusión del pestillo
(N)
Cable conductor
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cerradura EléctricaBloquear Cuando Está ActivoDC24Presencia1253847134.930050202
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

----105273682.5425050119
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

----60141830.4920050122

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico