(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerradura solenoide LE-30-13

Cerradura solenoide LE-30-13
  • Descuento por volumen

· Ataque (mm): 3
· Fuerza de extrusión del pestillo (n): 0.98
· Fuerza de tracción del pestillo (n): 0.39
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-30-13

 
Número de Parte
LE-30-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Desbloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 52 Ancho del cuerpo principal(mm) 18 Altura del cuerpo principal(mm) 24.8
Carrera(mm) 3 Fuerza de extrusión del pestillo(N) 0.98 Fuerza de enganche(N) 0.39
Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Número de parte Tipo de desbloqueo energizado
Cable conductor(mm) 200 Tensión nominal DC24V Código de producto 50117

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-30-13 de la serie Cerradura solenoide LE-30-13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico