(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Candado, C-555

Candado, C-555
  • Descuento por volumen

Un candado tipo llave hecho de latón.
[Caracteristicas]
· Tipo de bloqueo de acción simple.
· Empuje la percha hacia adentro para bloquearla.
[Aplicaciones]
· Cercas, portones, puertas de inspección.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-555-20L/S
C-555-25L/S
C-555-30L/S
C-555-35L/S
C-555-40L/SL
C-555-40L/SM
C-555-45L/S
C-555-50
C-555-60
C-555-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de diámetro de suspensión Longitud total
(mm)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Espesor del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambrón de acero con bajo contenido de carbono7120.5201022835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambrón de acero con bajo contenido de carbono86.523251022836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambrón de acero con bajo contenido de carbono101.525.5311222837
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambrón de acero con bajo contenido de carbono114.525.5341222838
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Alambrón de acero con bajo contenido de carbono133323913.522840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambrón de acero con bajo contenido de carbono88323913.522839
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambrón de acero con bajo contenido de carbono146324413.522842
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de cobre6536481420765
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de cobre8143581620767
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Alambrón de acero con bajo contenido de carbono10450702120768
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de diámetro de suspensión Longitud total
(mm)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Espesor del cuerpo principal
(mm)
Código de producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Candado Material Barra de latón de corte libre Acabado superficial Acabado de la línea del cabello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico