(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Candado C-551

Candado C-551
  • Descuento por volumen

Candado con resistente percha de acero inoxidable endurecido.
[Caracteristicas]
· Un tipo de bloqueo de acción simple: empuje el colgador completamente para bloquearlo.
· La percha está hecha de acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Cercas, portones, puertas de inspección.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-551-0200

 
Número de Parte
C-551-0200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Candado Llave 0200 Longitud total(mm) 77
Longitud total del cuerpo principal(mm) 40 Ancho del cuerpo principal(mm) 40 Espesor del cuerpo principal(mm) 20
Material Material de dibujo de latón Acabado superficial Acabado de la línea del cabello Código de producto 23009

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-551-0200 de la serie Candado C-551.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico