(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Como mango interior
· Longitud total (mm): 120
· Ancho promedio (mm): 40
· Altura del cuerpo principal (mm): 62
· Escribe: Cuerpo del mango
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Aplicación | Como asa interior | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Aleación de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Pintura al horno | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha | Longitud total(mm) | 120 |
Ancho promedio(mm) | 40 | Altura del cuerpo principal(mm) | 62 | Nota | El eje cuadrado no está incluido. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente