(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cerradura de llave hexagonal C-186

Cerradura de llave hexagonal C-186
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 22
· Cuerpo material: Barra de latón de corte libre
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Material clave: Aleación de zinc
· Acabado superficial clave: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-186

 
Número de Parte
C-186
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave 040 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 20.5 Diámetro externo de bloqueo(mm) 22
Material del cuerpo Barra de latón de corte libre Acabado superficial Cromado Material clave Aleación de zinc
Acabado de superficie clave Cromado Código de producto 21458

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-186 de la serie Cerradura de llave hexagonal C-186.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico