(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coin Lock C-88-2

Coin Lock C-88-2
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 22
· Cuerpo material: Barra de latón de corte libre (C3604BD)
· Acabado de la superficie: Enchapado en cromo (MBCr)
· Material clave: Placa de acero laminado en frío (SPCC)/material de acero de fácil mecanización (SUM)
· Acabado superficial clave: Niquelado (MFNi)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-88-2-TA6627

 
Número de Parte
C-88-2-TA6627
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave TA6627 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 45 Diámetro externo de bloqueo(mm) 22
Material del cuerpo Barra de latón de corte libre (C3604BD) Acabado superficial Cromado (MBCr) Material clave Placa de acero laminado en frío (SPCC) / Material de acero de corte libre (SUM)
Acabado de superficie clave Niquelado (MFNi) Número de diferencias clave 690000 Código de producto 20337

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-88-2-TA6627 de la serie Coin Lock C-88-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico