(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de empuje pequeña para puertas correderas, C-108

Cerradura de empuje pequeña para puertas correderas, C-108
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 18.5
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Material clave: Placa de bronce
· Acabado superficial clave: Niquelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-108

 
Número de Parte
C-108
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave 410 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 30 Diámetro externo de bloqueo(mm) 18.5
Material del cuerpo Aleación de zinc Acabado superficial Cromado Material clave Placa de bronce
Acabado de superficie clave Niquelado Número de diferencias clave 5 Código de producto 21312

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-108 de la serie Cerradura de empuje pequeña para puertas correderas, C-108.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico