(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador, C-195-1

Destornillador, C-195-1
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 25
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Longitud total del cuerpo principal (L (mm)): 26.5
· Código de producto: 20498

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-195-1

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Longitud total del cuerpo principal(L (mm))26.5Diámetro externo de bloqueo(mm)25
Material del cuerpoAleación de zincAcabado superficialCromado
Código de producto20498 - -
Número de Parte
C-195-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 26.5 Diámetro externo de bloqueo(mm) 25 Material del cuerpo Aleación de zinc
Acabado superficial Cromado Código de producto 20498

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-195-1 de la serie Destornillador, C-195-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico